BOCK, HGZX7/2110-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C2149

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14417

Detaily produktu

Brutto hmotnost 368.575 Kilogram
Čistá hmotnost 309.675 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162615829

 

Anti-vibration pads No
Aplikace LBP
Barva Blue (standard)
Chladivo (Chladiva) R404A
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 35 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 14417
Liquid Subcooler Without (not functional)
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/2110-4 R404A/R507
Ochrana motoru MP10 230V AC
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Označení typu HGZX7/2110-4 R404A/R507
Product Name Description Reciprocating compressor HGZ
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HGZ Two-stage Compressors
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Typ HGZX7
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 65
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality