BOCK, HGZX7/2110-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C2145

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SEZ32, Anti-vibration pads: No, 14417

Detaily produktu

Brutto hmotnost 369.471 Kilogram
Čistá hmotnost 310.571 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162615867

 

Anti-vibration pads No
Aplikace LBP
Barva Blue (standard)
Chladivo (Chladiva) R404A
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 35 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 14417
Liquid Subcooler Without (not functional)
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/2110-4 R404A/R507
Ochrana motoru MP10 230V AC
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Označení typu HGZX7/2110-4 R404A/R507
Product Name Description Reciprocating compressor HGZ
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HGZ Two-stage Compressors
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Typ HGZX7
Typ oleje SEZ32
Třída IP IP 65
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality