BOCK, HGZX7/1860-4 R404A/R507, Two-stage compressor
097C2139
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 14416
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 14416
Brutto hmotnost | 369.848 Kilogram |
Čistá hmotnost | 310.948 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162615928 |
Brutto hmotnost | 369.848 Kilogram |
Čistá hmotnost | 310.948 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162615928 |
Anti-vibration pads | Yes |
Aplikace | LBP |
Barva | Blue (standard) |
Chladivo (Chladiva) | R404A |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fáze | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 14416 |
Liquid Subcooler | Mounted |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZX7/1860-4 R404A/R507 |
Ochrana motoru | MP10 230V AC |
Oil differential pressure sensor | DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | Yes |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | Pt1000 |
Označení typu | HGZX7/1860-4 R404A/R507 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HGZ |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | HGZ Two-stage Compressors |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Two-stage compressor |
Thermal protection thermostat | 1 |
Typ | HGZX7 |
Typ oleje | BOCKlub E55 |
Třída IP | IP 65 |
Výlec | 6 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Značení | BOCK |
Anti-vibration pads | Yes |
Aplikace | LBP |
Barva | Blue (standard) |
Chladivo (Chladiva) | R404A |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fáze | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 14416 |
Liquid Subcooler | Mounted |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGZX7/1860-4 R404A/R507 |
Ochrana motoru | MP10 230V AC |
Oil differential pressure sensor | DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | Yes |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | Pt1000 |
Označení typu | HGZX7/1860-4 R404A/R507 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HGZ |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | HGZ Two-stage Compressors |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Two-stage compressor |
Thermal protection thermostat | 1 |
Typ | HGZX7 |
Typ oleje | BOCKlub E55 |
Třída IP | IP 65 |
Výlec | 6 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Značení | BOCK |