BOCK, HGZX7/1620-4 R404A/R507, Two-stage compressor

097C2125

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14415

Detaily produktu

Brutto hmotnost 358.386 Kilogram
Čistá hmotnost 299.486 Kilogram
Objem 657.816 Liter
EAN 5715162616062

 

Anti-vibration pads No
Aplikace LBP
Barva Blue (standard)
Chladivo (Chladiva) R404A
Description Compressor HGZX7/1620-4 R404A/R507
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family HGZ Two-stage Compressors
Frequency Hz 50
Fáze 3
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 14415
Liquid Subcooler Without (not functional)
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGZX7/1620-4 R404A/R507
Název produktu Reciprocating compressor HGZ
Ochrana motoru MP10 230V AC
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Označení typu HGZX7/1620-4 R404A/R507
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 3674593f-79aa-4f32-a903-6f30873656a7
SCIP dossier product name HG(Z)(X)7/…. – series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Two-stage compressor
Thermal protection thermostat No
Typ HGZX7
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 65
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality