BOCK, F4, Open Type Compressor
097C1477
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 12016
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 12016
Brutto hmotnost | 62.563 Kg |
Čistá hmotnost | 53.163 Kg |
Volume | 180.18 Liter |
EAN | 5715162658338 |
Brutto hmotnost | 62.563 Kg |
Čistá hmotnost | 53.163 Kg |
Volume | 180.18 Liter |
EAN | 5715162658338 |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | 1x 230V AC,50Hz |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 12016 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F4 |
Mounting position capacity regulator | Serial position |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Označení typu | F4 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Start Unloader | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | F4 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 4 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 1/8 in |
Značení | BOCK |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | 1x 230V AC,50Hz |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 12016 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F4 |
Mounting position capacity regulator | Serial position |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Označení typu | F4 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Start Unloader | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | F4 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 4 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 1/8 in |
Značení | BOCK |