BOCK, F3, Open Type Compressor
097C1470
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 12015
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 12015
Brutto hmotnost | 39.479 Kg |
Čistá hmotnost | 29.879 Kg |
Volume | 65.565 Liter |
EAN | 5715162658406 |
Brutto hmotnost | 39.479 Kg |
Čistá hmotnost | 29.879 Kg |
Volume | 65.565 Liter |
EAN | 5715162658406 |
Barva | Blue (standard) |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 12015 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F3 |
Oil pressure safety switch | MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
Oil sump heater | No |
Označení typu | F3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Start Unloader | No |
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | 1 |
Typ | F3 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 2 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Značení | BOCK |
Barva | Blue (standard) |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 12015 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F3 |
Oil pressure safety switch | MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
Oil sump heater | No |
Označení typu | F3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Start Unloader | No |
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | 1 |
Typ | F3 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 2 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Značení | BOCK |