BOCK, FX76/2050, Open Type Compressor

097C1398

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11578

Detaily produktu

Brutto hmotnost 236.031 Kilogram
Čistá hmotnost 221.431 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162656181

 

Barva Blue (standard)
Capacity regulator 2x 230V AC,50/60Hz
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407C
Clutch type No
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 42 mm
Elevated base plate No
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] w/o motor
Legacy BOCK ID 11578
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX76/2050
Mounting position capacity regulator Serial position
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Označení typu FX76/2050
Product Name Description Reciprocating compressor F
Produktová skupina Open type compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. e7647917-66ef-46af-bba0-55a677cabf0c
SCIP dossier product name F(X)76/…. – series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Skupina F Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ FX76
Typ oleje BOCKlub E55
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality