BOCK, HG56e/995-4 S HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C0942

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: Synth68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10998

Detaily produktu

Brutto hmotnost 238.777 Kilogram
Čistá hmotnost 217.777 Kilogram
Objem 428.8 Liter
EAN 5715162650530

 

Akustický výkon při 60Hz [db(A)] 86 dBA
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 86 dBA
Anti-vibration pads No
Aplikace LBP
MBP
HBP
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Chladivo (Chladiva) R1270
R290
Description Compressor HG56e/995-4 S HC
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 35 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 10998
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG56e/995-4 S HC
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
Označení typu HG56e/995-4 S HC
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HC Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HG56e
Typ oleje Synth68
Třída IP IP 66
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality