BOCK, HG12P/75-4 HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C0818

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: Synth68, Anti-vibration pads: No, 10890

Detaily produktu

Brutto hmotnost 56.927 Kilogram
Čistá hmotnost 47.527 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162651100

 

Akustický výkon při 60Hz [db(A)] 67 dBA
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 67 dBA
Anti-vibration pads No
Aplikace MBP
Barva Blue (standard)
Chladivo (Chladiva) R1270
R290
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 12 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 10890
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG12P/75-4 HC
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Označení typu HG12P/75-4 HC
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HC Compressors
Suction connection size [mm] 16 mm
Sání - rozměr připojení [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat 1
Typ HG12P
Typ oleje Synth68
Třída IP IP 66
Výlec 2
Výtlak - rozměr připojení [in] 1/2 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality