BOCK, HGX66e/2070 ML 50 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B20388

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 20388

Detaily produktu

Brutto hmotnost 291 Kilogram
Čistá hmotnost 269.2 Kilogram
Objem 428.8 Liter
EAN 5715162857595

 

Anti-vibration pads Yes
Barva Blue (standard)
Capacity regulator 2 Cylinder cover prepared
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Description Compressor HGX66e/2070 ML 50 LG
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 42 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 20388
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/2070 ML 50 LG
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Označení typu HGX66e/2070 ML 50 LG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina LG compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 64 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 5/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HGX66e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality