BOCK, EX-HGX22e/190-4, Semi-hermetic ATEX

097B17314

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17314

Detaily produktu

Brutto hmotnost 83.8 Kilogram
Čistá hmotnost 74.4 Kilogram
Objem 152.46 Liter
EAN 5715162564097

 

Anti-vibration pads No
Aplikace MBP
HBP
Barva Blue - standard (conductive coating)
Celková výška [mm] 330 mm
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Description Compressor EX-HGX22e/190-4
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 16 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 17314
Length (mm) 468
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX22e/190-4
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater No
Označení typu EX-HGX22e/190-4
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HG ATEX Compressors
Suction connection size [mm] 22 mm
Sání - rozměr připojení [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ EX-HGX22e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 2
Výtlak - rozměr připojení [in] 5/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 265.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality