BOCK, EX-HGX88e/2735-4 S 3G, Semi-hermetic ATEX

097B17298

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17298

Detaily produktu

Brutto hmotnost 525.7 Kilogram
Čistá hmotnost 466.8 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162564257

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue - standard (conductive coating)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 656 mm
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
Discharge connection size [mm] 54 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 17298
Length (mm) 950
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX88e/2735-4 S 3G
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Označení typu EX-HGX88e/2735-4 S 3G
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HG ATEX Compressors
Suction connection size [mm] 76 mm
Sání - rozměr připojení [in] 3 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ EX-HGX88e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 65
Výlec 8
Výtlak - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 648 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality