BOCK, EX-HG56e/1155-4, Semi-hermetic ATEX
097B17252
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17252
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17252
Brutto hmotnost | 240.4 Kilogram |
Čistá hmotnost | 218.6 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162564479 |
Brutto hmotnost | 240.4 Kilogram |
Čistá hmotnost | 218.6 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162564479 |
Anti-vibration pads | No |
Barva | Blue - standard (conductive coating) |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 436 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fáze | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 17252 |
Length (mm) | 740 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG56e/1155-4 |
Ochrana motoru | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil sump heater | No |
Označení typu | EX-HG56e/1155-4 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | HG ATEX Compressors |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | EX-HG56e |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Třída IP | IP 66 |
Výlec | 6 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 440 mm |
Anti-vibration pads | No |
Barva | Blue - standard (conductive coating) |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 436 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fáze | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 17252 |
Length (mm) | 740 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG56e/1155-4 |
Ochrana motoru | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil sump heater | No |
Označení typu | EX-HG56e/1155-4 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | HG ATEX Compressors |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | EX-HG56e |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Třída IP | IP 66 |
Výlec | 6 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 440 mm |