BOCK, EX-HGX66e/1540-4 S, Semi-hermetic ATEX

097B17219

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17219

Detaily produktu

Brutto hmotnost 335.4 Kilogram
Čistá hmotnost 313.6 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162564684

 

Anti-vibration pads No
Aplikace MBP
HBP
Barva Blue - standard (conductive coating)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 479 mm
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 42 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 17219
Length (mm) 810
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX66e/1540-4 S
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Označení typu EX-HGX66e/1540-4 S
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HG ATEX Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ EX-HGX66e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 557 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality