BOCK, EX-HGX66e/1340-4, Semi-hermetic ATEX

097B17216

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17216

Detaily produktu

Brutto hmotnost 332.9 Kilogram
Čistá hmotnost 311.1 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162564714

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue - standard (conductive coating)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 479 mm
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
Discharge connection size [mm] 42 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 17216
Length (mm) 810
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX66e/1340-4
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Označení typu EX-HGX66e/1340-4
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HG ATEX Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Typ EX-HGX66e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 557 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality