BOCK, EX-HG12P/75-4, Semi-hermetic ATEX
097B17002
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17002
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17002
Brutto hmotnost | 57.4 Kilogram |
Čistá hmotnost | 48 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162566282 |
Brutto hmotnost | 57.4 Kilogram |
Čistá hmotnost | 48 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162566282 |
Anti-vibration pads | No |
Barva | Blue - standard (conductive coating) |
Celková výška [mm] | 296 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fáze | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 17002 |
Length (mm) | 412 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG12P/75-4 |
Ochrana motoru | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil sump heater | No |
Označení typu | EX-HG12P/75-4 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Technologie | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | EX-HG12P |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Třída IP | IP 66 |
Výlec | 2 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 265 mm |
Anti-vibration pads | No |
Barva | Blue - standard (conductive coating) |
Celková výška [mm] | 296 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fáze | 3 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 17002 |
Length (mm) | 412 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | EX-HG12P/75-4 |
Ochrana motoru | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil sump heater | No |
Označení typu | EX-HG12P/75-4 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Technologie | Semi-hermetic ATEX |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | EX-HG12P |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Třída IP | IP 66 |
Výlec | 2 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 265 mm |