BOCK, UL-HGX46/310 SHP 49 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16610

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16610

Detaily produktu

Brutto hmotnost 261.8 Kilogram
Čistá hmotnost 240 Kilogram
Objem 428.8 Liter
EAN 5715162566312

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Chladivo (Chladiva) R744
Description Compressor UL-HGX46/310 SHP 49 CO2 T
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Délka [palce] 30.47 in
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Legacy BOCK ID 16610
Length (mm) 1000
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX46/310 SHP 49 CO2 T
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Označení typu UL-HGX46/310 SHP 49 CO2 T
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 346dec0b-2773-4e6b-b2de-974a2a1df49e
SCIP dossier product name HG(X)46/…. CO2 T
Screw-in valve No
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina UL CO2 (LSPM) compressors
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 15.87 in
Typ UL-HGX46
Typ oleje C170E
Třída IP IP 66
Výlec 6
Značení BOCK
Šířka [in] 18 27/50 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality