BOCK, UL-HGX34/290 MLP 34 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16585

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 16585

Detaily produktu

Brutto hmotnost 234.8 Kilogram
Čistá hmotnost 213 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162566565

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Chladivo (Chladiva) R744
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Délka [palce] 28.58 in
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Legacy BOCK ID 16585
Length (mm) 1000
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX34/290 MLP 34 CO2 T
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Označení typu UL-HGX34/290 MLP 34 CO2 T
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Screw-in valve No
Skupina UL CO2 (LSPM) compressors
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 15.47 in
Typ UL-HGX34
Typ oleje BOCKlub E85
Třída IP IP 66
Výlec 4
Značení BOCK
Šířka [in] 16 57/100 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality