BOCK, UL-HGX24/55 SHP 7 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16568

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, 16568

Detaily produktu

Brutto hmotnost 127.9 Kilogram
Čistá hmotnost 116 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN 5715162566732

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Chladivo (Chladiva) R744
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Délka [palce] 21.38 in
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Legacy BOCK ID 16568
Length (mm) 738
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX24/55 SHP 7 CO2 T
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Označení typu UL-HGX24/55 SHP 7 CO2 T
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Screw-in valve No
Skupina UL CO2 (LSPM) compressors
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 13.54 in
Typ UL-HGX24
Typ oleje C170E
Třída IP IP 66
Výlec 4
Značení BOCK
Šířka [in] 13 41/50 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality