BOCK, UL-HGX34/190 ML 22 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16398

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16398

Detaily produktu

Brutto hmotnost 229.2 Kilogram
Čistá hmotnost 207.4 Kilogram
Objem 428.8 Liter
EAN 5715162567920

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Chladivo (Chladiva) R744
Description Compressor UL-HGX34/190 ML 22 CO2 T
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Délka [palce] 27.87 in
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Legacy BOCK ID 16398
Length (mm) 1000
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX34/190 ML 22 CO2 T
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Označení typu UL-HGX34/190 ML 22 CO2 T
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
SCIP dossier product name HG(X)34/…. CO2 T
Screw-in valve No
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina UL CO2 T compressors
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 15.47 in
Typ UL-HGX34
Typ oleje BOCKlub E85
Třída IP IP 66
Výlec 4
Značení BOCK
Šířka [in] 16 57/100 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality