BOCK, UL-HGX66e/1340 ML 31, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16360

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16360

Detaily produktu

Brutto hmotnost 324.5 Kilogram
Čistá hmotnost 302.7 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162568286

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 42 mm
Délka [palce] 31.89 in
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Legacy BOCK ID 16360
Length (mm) 1000
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX66e/1340 ML 31
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Označení typu UL-HGX66e/1340 ML 31
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina UL Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 18.39 in
Typ UL-HGX66e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Značení BOCK
Šířka [in] 21 93/100 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality