BOCK, UL-HGX34e/255 ML 4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16346

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16346

Detaily produktu

Brutto hmotnost 100 Kilogram
Čistá hmotnost 90.6 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162568422

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 22 mm
Délka [palce] 21.06 in
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Legacy BOCK ID 16346
Length (mm) 660
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX34e/255 ML 4
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Označení typu UL-HGX34e/255 ML 4
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina UL Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 12.52 in
Typ UL-HGX34e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 4
Výtlak - rozměr připojení [in] 7/8 in
Značení BOCK
Šířka [in] 11 1/10 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality