BOCK, HGX24/90-4 S CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16327

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16327

Detaily produktu

Brutto hmotnost 127.9 Kilogram
Čistá hmotnost 116 Kilogram
Objem 237.223 Liter
EAN 5715162568613

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 344 mm
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
Description Compressor HGX24/90-4 S CO2 T
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Family HG CO2 T Compressors
Frequency Hz 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16327
Length (mm) 543
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24/90-4 S CO2 T
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Označení typu HGX24/90-4 S CO2 T
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
SCIP dossier product name HG(X)24/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ HGX24
Typ oleje BOCKlub E85
Třída IP IP 66
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 4
Značení BOCK
Šířka [mm] 351 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality