BOCK, UL-HGX22e/190 S 4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16317

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16317

Detaily produktu

Brutto hmotnost 83.8 Kilogram
Čistá hmotnost 74.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162568699
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
Discharge connection size [mm] 16 mm
Délka [palce] 18.42 in
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Legacy BOCK ID 16317
Length (mm) 660
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX22e/190 S 4
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Označení typu UL-HGX22e/190 S 4
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina UL Compressors
Suction connection size [mm] 22 mm
Sání - rozměr připojení [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 12.4 in
Typ UL-HGX22e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 2
Výtlak - rozměr připojení [in] 5/8 in
Značení BOCK
Šířka [in] 9 53/100 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality