Akustický výkon při 60Hz [db(A)] |
77 dBA |
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] |
77 dBA |
Anti-vibration pads |
No |
Aplikace |
MBP HBP |
Barva |
Blue (standard) |
Capacity regulator |
No |
Celková výška [mm] |
383 mm |
Chladivo (Chladiva) |
R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R134a R1234yf R1234ze R454C R455A R407A |
Discharge connection comments |
Standard |
Discharge connection comments |
Soldering |
Discharge connection comments |
Standard |
Discharge connection comments |
Soldering |
Discharge connection size [mm] |
28 mm |
Frequency [Hz] |
50 |
Fáze |
3 |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intermediate flange/adapter |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID |
16293 |
Length (mm) |
649 |
Max pressure (PS) - high side |
32 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX44e/475 ML 9 LG |
Ochrana motoru |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Označení typu |
HGX44e/475 ML 9 LG |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Produktová skupina |
Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma |
No |
Skupina |
LG compressors |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
35 mm |
Sání - rozměr připojení [in] |
1 3/8 in |
Technologie |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Typ |
HGX44e |
Typ oleje |
BOCKlub E55 |
Třída IP |
IP 66 |
Výlec |
4 |
Výtlak - rozměr připojení [in] |
1 1/8 in |
Značení |
BOCK |
Šířka [mm] |
361 mm |