BOCK, HRX60-2 CO2 T H, StarCO2mpressor

097B16278

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Legacy BOCK ID: 16278

Detaily produktu

Brutto hmotnost 97.8 Kilogram
Čistá hmotnost 81.7 Kilogram
Objem 271.656 Liter
EAN 5715162853450

 

Barva Blue (standard)
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
Description Compressor HRX60-2 CO2 T H
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Family HR StarCO2mpressor
Frequency Hz 50
Fáze 3
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16278
Length (mm) 709
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HRX60-2 CO2 T H
Název produktu Reciprocating compressor HR
Označení typu HRX60-2 CO2 T H
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 3ff75bbc-a2f2-4c56-ba07-e322e27a8a11
SCIP dossier product name HR(X)60/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Technologie StarCO2mpressor
Typ HRX60
Typ oleje BOCKlub E85
Třída IP IP 65
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 6
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality