BOCK, HGX22e/190 S 4 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16273

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16273

Detaily produktu

Brutto hmotnost 84.2 Kilogram
Čistá hmotnost 74.8 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162569108

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Celková výška [mm] 315 mm
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 16 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16273
Length (mm) 468
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/190 S 4 LG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Označení typu HGX22e/190 S 4 LG
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina LG compressors
Suction connection size [mm] 22 mm
Sání - rozměr připojení [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HGX22e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 2
Výtlak - rozměr připojení [in] 5/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 242 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality