BOCK, HAX22e/190 LT 3 LG, Semi-hermetic air cooled
097B16259
Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16259
Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16259
Brutto hmotnost | 85.6 Kilogram |
Čistá hmotnost | 76.2 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162569207 |
Brutto hmotnost | 85.6 Kilogram |
Čistá hmotnost | 76.2 Kilogram |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162569207 |
Anti-vibration pads | No |
Barva | Blue (standard) |
Celková výška [mm] | 315 mm |
Chladivo (Chladiva) |
R404A R407A R407F R448A R449A R454C R455A |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fáze | 3 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 16259 |
Length (mm) | 524 |
Max pressure (PS) - high side | 32 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/190 LT 3 LG |
Ochrana motoru | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Označení typu | HAX22e/190 LT 3 LG |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Technologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | HAX22e |
Typ oleje | BOCKlub E55 |
Třída IP | IP 44 |
Výlec | 2 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 303 mm |
Anti-vibration pads | No |
Barva | Blue (standard) |
Celková výška [mm] | 315 mm |
Chladivo (Chladiva) |
R404A R407A R407F R448A R449A R454C R455A |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fáze | 3 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 16259 |
Length (mm) | 524 |
Max pressure (PS) - high side | 32 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/190 LT 3 LG |
Ochrana motoru | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Označení typu | HAX22e/190 LT 3 LG |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Technologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | HAX22e |
Typ oleje | BOCKlub E55 |
Třída IP | IP 44 |
Výlec | 2 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 303 mm |