BOCK, HRX40-2 CO2 T H, StarCO2mpressor

097B16256

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Legacy BOCK ID: 16256

Detaily produktu

Brutto hmotnost 96.6 Kilogram
Čistá hmotnost 80.5 Kilogram
Objem 271.656 Liter
EAN 5715162853443

 

Barva Blue (standard)
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
Description Compressor HRX40-2 CO2 T H
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Family HR StarCO2mpressor
Frequency Hz 50
Fáze 3
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16256
Length (mm) 709
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HRX40-2 CO2 T H
Název produktu Reciprocating compressor HR
Označení typu HRX40-2 CO2 T H
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 5bf5cc2f-bee7-42d3-b66c-fd4cd9934706
SCIP dossier product name HR(X)40/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Technologie StarCO2mpressor
Typ HRX40
Typ oleje BOCKlub E85
Třída IP IP 65
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 4
Značení BOCK

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality