BOCK, UL-HGX56e/1155 ML 28, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14948

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14948

Detaily produktu

Brutto hmotnost 235 Kilogram
Čistá hmotnost 213.2 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162571651
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
Discharge connection size [mm] 35 mm
Délka [palce] 29.13 in
Frequency [Hz] 60
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Legacy BOCK ID 14948
Length (mm) 1000
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX56e/1155 ML 28
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Označení typu UL-HGX56e/1155 ML 28
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina UL Compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 16.89 in
Typ UL-HGX56e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Značení BOCK
Šířka [in] 17 17/100 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality