BOCK, HGX34e/315-4 S A, Semi-hermetic mobile

097B14781

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14781

Detaily produktu

Brutto hmotnost 69.5 Kilogram
Čistá hmotnost 60.1 Kilogram
Objem 152.46 Liter
EAN 5715162572702

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 321 mm
Chladivo (Chladiva) R513A
Contain batteries No
Description Compressor HGX34e/315-4 S A
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family HG Alu compressors (mobile)
Frequency Hz 50
Fáze 3
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 14781
Length (mm) 535
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/315-4 S A
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil sump heater No
Označení typu HGX34e/315-4 S A
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Suction connection size [mm] 28 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ HGX34e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 4
Výtlak - rozměr připojení [in] 7/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 286 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality