BOCK, HGX12P/75 S 2 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14680

Refrigerants: R404A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14680

Detaily produktu

Brutto hmotnost 58.4 Kilogram
Čistá hmotnost 49 Kilogram
Objem 152.46 Liter
EAN 5715162573112

 

Akustický výkon při 60Hz [db(A)] 67 dBA
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 67 dBA
Anti-vibration pads No
Aplikace MBP
HBP
Barva Blue (standard)
Celková výška [mm] 281 mm
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234yf
R1234ze
R454C
R455A
Description Compressor HGX12P/75 S 2 LG
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 12 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 14680
Length (mm) 412
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX12P/75 S 2 LG
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Označení typu HGX12P/75 S 2 LG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. bb70efe1-a42e-4e79-b905-4e324c30d6d0
SCIP dossier product name HG(X)12/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina LG compressors
Suction connection size [mm] 16 mm
Sání - rozměr připojení [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HGX12P
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
Výlec 2
Výtlak - rozměr připojení [in] 1/2 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 223 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality