BOCK, HGX88e/3235 S 95 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14659

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14659

Detaily produktu

Brutto hmotnost 532.4 Kilogram
Čistá hmotnost 473.5 Kilogram
Objem 657.816 Liter
EAN 5715162573143

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 656 mm
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Description Compressor HGX88e/3235 S 95 LG
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 54 mm
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
Legacy BOCK ID 14659
Length (mm) 950
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX88e/3235 S 95 LG
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Označení typu HGX88e/3235 S 95 LG
Position motor cover Standard
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
SCIP dossier product name HG(X)88/….series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Skupina LG compressors
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Sání - rozměr připojení [in] 3 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HGX88e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 65
Výlec 8
Výtlak - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 648 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality