BOCK, HGX56e/995 S 30 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14597

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14597

Detaily produktu

Brutto hmotnost 233.8 Kilogram
Čistá hmotnost 212 Kilogram
Objem 428.8 Liter
EAN 5715162573280

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 436 mm
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Contain batteries No
Description Compressor HGX56e/995 S 30 LG
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 35 mm
Family LG compressors
Frequency Hz 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 14597
Length (mm) 740
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX56e/995 S 30 LG
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Označení typu HGX56e/995 S 30 LG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903
SCIP dossier product name HG(X)56/….series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HGX56e
Typ oleje BOCKlub E55
Třída IP IP 66
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 3/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 436 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality