Anti-vibration pads |
No |
Barva |
Blue (standard) |
Capacity regulator |
No |
Celková výška [mm] |
436 mm |
Chladivo (Chladiva) |
R1234yf R1234ze R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R454C R455A R513A |
Discharge connection comments |
Standard |
Discharge connection comments |
Soldering |
Discharge connection comments |
Standard |
Discharge connection comments |
Soldering |
Discharge connection size [mm] |
35 mm |
Frequency [Hz] |
50 |
Fáze |
3 |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID |
14594 |
Length (mm) |
740 |
Max pressure (PS) - high side |
32 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX56e/850 ML 18 LG |
Ochrana motoru |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Označení typu |
HGX56e/850 ML 18 LG |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Produktová skupina |
Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma |
No |
SCIP dossier no. |
0d14d415-271c-4fbe-915e-3715d726c903 |
SCIP dossier product name |
HG(X)56/….series |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
54 mm |
Sání - rozměr připojení [in] |
2 1/8 in |
Technologie |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Typ |
HGX56e |
Typ oleje |
BOCKlub E55 |
Třída IP |
IP 66 |
Výlec |
6 |
Výtlak - rozměr připojení [in] |
1 3/8 in |
Značení |
BOCK |
Šířka [mm] |
436 mm |