BOCK, HG12P/75-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14542

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14542

Detaily produktu

Brutto hmotnost 57.5 Kilogram
Čistá hmotnost 48.1 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162573808

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Celková výška [mm] 281 mm
Chladivo (Chladiva) R22
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 12 mm
Frequency [Hz] 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 14542
Length (mm) 412
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG12P/75-4
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Označení typu HG12P/75-4
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Skupina HG/HA compressors
Suction connection size [mm] 16 mm
Sání - rozměr připojení [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ HG12P
Typ oleje BOCKlub A46
Třída IP IP 66
Výlec 2
Výtlak - rozměr připojení [in] 1/2 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 223 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality