BOCK, FKX30/275 TK, Vehicle compressor

097B14337

Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14337

Detaily produktu

Brutto hmotnost 33.64 Kilogram
Čistá hmotnost 25.7 Kilogram
Objem 135.828 Liter
EAN 5715162574645

 

Barva Not painted
Celková výška [mm] 324 mm
Chladivo (Chladiva) R404A
R452A
Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor FKX30/275 TK
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] w/o motor
Legacy BOCK ID 14337
Length (mm) 329
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX30/275 TK
Název produktu Reciprocating compressor FK
Oil sump heater No
Označení typu FKX30/275 TK
Produktová skupina Open type compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dossier product name FK(X)30/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 28 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/8 in
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ FKX30
Typ oleje BOCKlub E55
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 2
Výtlak - rozměr připojení [in] 7/8 in
Zdvihový objem [cm3] 277 cm³
Značení BOCK
Šířka [mm] 270 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality