BOCK, FKX30/235 TK, Vehicle compressor

097B14336

Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14336

Detaily produktu

Brutto hmotnost 33.64 Kilogram
Čistá hmotnost 25.7 Kilogram
Objem 135.828 Liter
EAN 5715162574652

 

Barva Not painted
Celková výška [mm] 324 mm
Chladivo (Chladiva) R404A
R452A
Clutch type No
Description Compressor FKX30/235 TK
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] w/o motor
Legacy BOCK ID 14336
Length (mm) 329
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX30/235 TK
Název produktu Reciprocating compressor FK
Oil sump heater No
Označení typu FKX30/235 TK
Produktová skupina Open type compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dossier product name FK(X)30/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 22 mm
Sání - rozměr připojení [in] 7/8 in
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ FKX30
Typ oleje BOCKlub E55
Výlec 2
Výtlak - rozměr připojení [in] 5/8 in
Zdvihový objem [cm3] 233 cm³
Značení BOCK
Šířka [mm] 250 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality