BOCK, FKX20/120 TK, Vehicle compressor

097B14330

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14330

Detaily produktu

Brutto hmotnost 23.1 Kilogram
Čistá hmotnost 14.7 Kilogram
Objem 135.828 Liter
EAN 5715162574676

 

Barva Not painted
Celková výška [mm] 271 mm
Chladivo (Chladiva) R404A
Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor FKX20/120 TK SERVICE
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] w/o motor
Legacy BOCK ID 14330
Length (mm) 235
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX20/120 TK
Název produktu Reciprocating compressor FK
Oil sump heater No
Označení typu FKX20/120 TK
Produktová skupina Open type compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP dossier product name FK(X)20/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 16 mm
Sání - rozměr připojení [in] 5/8 in
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ FKX20
Typ oleje BOCKlub E55
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 2
Výtlak - rozměr připojení [in] 5/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 215 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality