BOCK, HG88e/2400-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14256
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14256
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14256
Brutto hmotnost | 510.6 Kilogram |
Čistá hmotnost | 451.7 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162574935 |
Brutto hmotnost | 510.6 Kilogram |
Čistá hmotnost | 451.7 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
EAN | 5715162574935 |
Anti-vibration pads | No |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 656 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fáze | 3 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 14256 |
Length (mm) | 943 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG88e/2400-4 |
Ochrana motoru | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Označení typu | HG88e/2400-4 |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | HG/HA compressors |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 3 1/8 in |
Technologie | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | HG88e |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Třída IP | IP 65 |
Výlec | 8 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 648 mm |
Anti-vibration pads | No |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 656 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fáze | 3 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 14256 |
Length (mm) | 943 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG88e/2400-4 |
Ochrana motoru | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Označení typu | HG88e/2400-4 |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | HG/HA compressors |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 3 1/8 in |
Technologie | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | HG88e |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Třída IP | IP 65 |
Výlec | 8 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 648 mm |