BOCK, FKX40/755 K, Vehicle compressor

097B13999

Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13999

Detaily produktu

Brutto hmotnost 35.3 Kilogram
Čistá hmotnost 32.4 Kilogram
Objem 187.11 Liter
EAN 5715162575116

 

Barva Not painted
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 369 mm
Chladivo (Chladiva) R134a
R513A
Clutch type No
Description Compressor FKX40/755 K
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Dust cover
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Dust cover
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] w/o motor
Legacy BOCK ID 13999
Length (mm) 384
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX40/755 K
Název produktu Reciprocating compressor FK
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Označení typu FKX40/755 K
Produktová skupina Open type compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. c39ad343-54d0-4779-b42e-3e4fd5831448
SCIP dossier product name FK(X)40/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ FKX40
Typ oleje BOCKlub E55
Výlec 4
Zdvihový objem [cm3] 755 cm³
Značení BOCK
Šířka [mm] 326 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality