BOCK, FKX40/390 N, Vehicle compressor

097B13985

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13985

Detaily produktu

Brutto hmotnost 37.1 Kilogram
Čistá hmotnost 34.2 Kilogram
Objem 187.11 Liter
EAN 5715162575192

 

Barva Not painted
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 369 mm
Chladivo (Chladiva) R134a
R407C
R513A
Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor FKX40/390 N
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] w/o motor
Legacy BOCK ID 13985
Length (mm) 384
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX40/390 N
Název produktu Reciprocating compressor FK
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Označení typu FKX40/390 N
Produktová skupina Open type compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. c39ad343-54d0-4779-b42e-3e4fd5831448
SCIP dossier product name FK(X)40/…. - series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 28 mm
Sání - rozměr připojení [in] 1 1/8 in
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Typ FKX40
Typ oleje BOCKlub E55
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 4
Výtlak - rozměr připojení [in] 7/8 in
Zdvihový objem [cm3] 385 cm³
Značení BOCK
Šířka [mm] 321 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality