BOCK, FX2, Open Type Compressor
097B12084
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 12084
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 12084
Brutto hmotnost | 26.6 Kg |
Čistá hmotnost | 18 Kg |
Volume | 37.884 Liter |
EAN | 5715162578322 |
Brutto hmotnost | 26.6 Kg |
Čistá hmotnost | 18 Kg |
Volume | 37.884 Liter |
EAN | 5715162578322 |
Barva | Blue (standard) |
Celková výška [mm] | 340 mm |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R404A R407C |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 12084 |
Length (mm) | 255 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX2 |
Oil sump heater | No |
Označení typu | FX2 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | FX2 |
Typ oleje | BOCKlub E55 |
Výlec | 2 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 152 mm |
Barva | Blue (standard) |
Celková výška [mm] | 340 mm |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R404A R407C |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 12084 |
Length (mm) | 255 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX2 |
Oil sump heater | No |
Označení typu | FX2 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | FX2 |
Typ oleje | BOCKlub E55 |
Výlec | 2 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 152 mm |