BOCK, F5, Open Type Compressor
097B12017
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 12017
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 12017
Brutto hmotnost | 94.4 Kilogram |
Čistá hmotnost | 85 Kilogram |
Volume | 180.18 Liter |
EAN | 5715162578438 |
Brutto hmotnost | 94.4 Kilogram |
Čistá hmotnost | 85 Kilogram |
Volume | 180.18 Liter |
EAN | 5715162578438 |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 469 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 12017 |
Length (mm) | 465 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F5 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Označení typu | F5 |
Poznámky k sacímu připojení | 2 connections |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Start Unloader | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | F5 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 4 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 1/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 359 mm |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 469 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 12017 |
Length (mm) | 465 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F5 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Označení typu | F5 |
Poznámky k sacímu připojení | 2 connections |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Start Unloader | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 3/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | F5 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 4 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 1/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 359 mm |