BOCK, F2, Open Type Compressor
097B12014
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 12014
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 12014
Brutto hmotnost | 26.6 Kilogram |
Čistá hmotnost | 18 Kilogram |
Volume | 37.884 Liter |
EAN | 5715162578469 |
Brutto hmotnost | 26.6 Kilogram |
Čistá hmotnost | 18 Kilogram |
Volume | 37.884 Liter |
EAN | 5715162578469 |
Barva | Blue (standard) |
Celková výška [mm] | 340 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 12014 |
Length (mm) | 255 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F2 |
Oil sump heater | No |
Označení typu | F2 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | F2 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 2 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 152 mm |
Barva | Blue (standard) |
Celková výška [mm] | 340 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 12014 |
Length (mm) | 255 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F2 |
Oil sump heater | No |
Označení typu | F2 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
Skupina | F Compressors |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | F2 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 2 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 152 mm |