BOCK, FX76/2425, Open Type Compressor
097B11579
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11579
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11579
Brutto hmotnost | 223.9 Kilogram |
Čistá hmotnost | 209.3 Kilogram |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162578674 |
Brutto hmotnost | 223.9 Kilogram |
Čistá hmotnost | 209.3 Kilogram |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162578674 |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 584 mm |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R404A R407C |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11579 |
Length (mm) | 650 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX76/2425 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Označení typu | FX76/2425 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
SCIP dossier no. | e7647917-66ef-46af-bba0-55a677cabf0c |
SCIP dossier product name | F(X)76/…. – series |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Skupina | F Compressors |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | FX76 |
Typ oleje | BOCKlub E55 |
Výlec | 6 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 5/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 571 mm |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 584 mm |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R404A R407C |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11579 |
Length (mm) | 650 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX76/2425 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Označení typu | FX76/2425 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
SCIP dossier no. | e7647917-66ef-46af-bba0-55a677cabf0c |
SCIP dossier product name | F(X)76/…. – series |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Skupina | F Compressors |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | FX76 |
Typ oleje | BOCKlub E55 |
Výlec | 6 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 5/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 571 mm |