BOCK, F88/3235, Open Type Compressor

097B11517

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 11517

Detaily produktu

Brutto hmotnost 360.3 Kilogram
Čistá hmotnost 306.3 Kilogram
Objem 539.924 Liter
EAN 5715162578773

 

Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 689 mm
Chladivo (Chladiva) R22
Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor F88/3235
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 54 mm
Elevated base plate No
Family F Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] w/o motor
Legacy BOCK ID 11517
Length (mm) 703
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F88/3235
Název produktu Reciprocating compressor F
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Označení typu F88/3235
Produktová skupina Open type compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. aa4d12a0-316b-4be2-87b3-5ff3082b541c
SCIP dossier product name F(X)88/…. – series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Sání - rozměr připojení [in] 3 1/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Typ F88
Typ oleje BOCKlub A46
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 8
Výtlak - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 646 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality