BOCK, F88/2735, Open Type Compressor
097B11516
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11516
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11516
Brutto hmotnost | 365.9 Kilogram |
Čistá hmotnost | 311.9 Kilogram |
Volume | 539.924 Liter |
EAN | 5715162578780 |
Brutto hmotnost | 365.9 Kilogram |
Čistá hmotnost | 311.9 Kilogram |
Volume | 539.924 Liter |
EAN | 5715162578780 |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 689 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11516 |
Length (mm) | 703 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F88/2735 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Označení typu | F88/2735 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
SCIP dossier no. | aa4d12a0-316b-4be2-87b3-5ff3082b541c |
SCIP dossier product name | F(X)88/…. – series |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Skupina | F Compressors |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 3 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | F88 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 8 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 646 mm |
Barva | Blue (standard) |
Capacity regulator | No |
Celková výška [mm] | 689 mm |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Clutch type | No |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
Legacy BOCK ID | 11516 |
Length (mm) | 703 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | F88/2735 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Označení typu | F88/2735 |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Produktová skupina | Open type compressors |
Schvalovací norma | No |
SCIP dossier no. | aa4d12a0-316b-4be2-87b3-5ff3082b541c |
SCIP dossier product name | F(X)88/…. – series |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Skupina | F Compressors |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Sání - rozměr připojení [in] | 3 1/8 in |
Technologie | Open Type Compressor |
Thermal protection thermostat | No |
Typ | F88 |
Typ oleje | BOCKlub A46 |
Výlec | 8 |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 2 1/8 in |
Značení | BOCK |
Šířka [mm] | 646 mm |