BOCK, HG66e/1340-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B11484

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 11484

Detaily produktu

Brutto hmotnost 327.3 Kilogram
Čistá hmotnost 305.5 Kilogram
Objem 428.8 Liter
EAN 5715162579008

 

Akustický výkon při 60Hz [db(A)] 88 dBA
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 88 dBA
Anti-vibration pads No
Aplikace MBP
HBP
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 467 mm
Chladivo (Chladiva) R22
Contain batteries No
Description Compressor HG66e/1340-4 S
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 42 mm
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Fáze 3
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 11484
Length (mm) 810
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG66e/1340-4 S
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Označení typu HG66e/1340-4 S
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sání - rozměr připojení [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Typ HG66e
Typ oleje BOCKlub A46
Třída IP IP 66
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 6
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Značení BOCK
Šířka [mm] 557 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality