BOCK, HGX34/130-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B10941

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10941

Detaily produktu

Brutto hmotnost 215.8 Kilogram
Čistá hmotnost 194 Kilogram
Objem 428.8 Liter
EAN 5715162579398

 

Anti-vibration pads No
Barva Blue (standard)
Capacity regulator No
Celková výška [mm] 406 mm
Chladivo (Chladiva) R744
Description Compressor HGX34/130-4 ML CO2 T SERV.
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Blind flange
Family HG CO2 T Compressors
Frequency Hz 50
Fáze 3
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 10941
Length (mm) 651
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX34/130-4 ML CO2 T SERV.
Název produktu Reciprocating compressor HG
Ochrana motoru INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Označení typu HGX34/130-4 ML CO2 T
Produktová skupina Semi-hermetic compressors
Schvalovací norma No
SCIP dossier no. 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
SCIP dossier product name HG(X)34/…. CO2 T
Screw-in valve No
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Typ HGX34
Typ oleje BOCKlub E85
Třída IP IP 65
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Výlec 4
Značení BOCK
Šířka [mm] 417 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality